Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V - 2801532

Универсальный вставной молниеотвод/разрядник для защиты от перенапряжений на базе варисторов для приложений -48 В пост. тока, в которых обратный провод (положительный полюс) заземлен, без оценки рисков для классов молниезащиты III и IV.

Ціна:

Властивості товару

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
  • Надежная фиксация соединителей при высоких грозовых нагрузках и сильной вибрации благодаря оригинальной защелке
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Вставной
  • Тепловой расцепитель для каждого штекера
  • Механические ключи для всех гнезд

Комерційні дані

Код для замовлення 2801532
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 38 (C-4-2017)
GTIN 4046356811316
Маса штуки (без упаковки) 255,700 г
Митний тарифний номер 85363030
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити