Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0 - 2801043

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазный цепей электропитания с общим проводником N и PE (2-проводная система: L1, PEN).

Ціна:

Властивості товару

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Надежная фиксация соединителей при высоких грозовых нагрузках и сильной вибрации благодаря оригинальной защелке
  • Тепловой расцепитель для каждого штекера
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Вставной
  • Механические ключи для всех гнезд

Комерційні дані

Код для замовлення 2801043
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356698160
Маса штуки (без упаковки) 168,000 г
Митний тарифний номер 85363030
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити