Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+0 - 2801041

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазный цепей электропитания с общим проводником N и PE (2-проводная система: L1, PEN).

Ціна:

Властивості товару

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Надежная фиксация соединителей при высоких грозовых нагрузках и сильной вибрации благодаря оригинальной защелке
  • Тепловой расцепитель для каждого штекера
  • Вставной
  • Тепловой расцепитель для каждого штекера
  • Механические ключи для всех гнезд

Комерційні дані

Код для замовлення 2801041
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 37 (C-4-2017)
GTIN 4046356698108
Маса штуки (без упаковки) 190,550 г
Митний тарифний номер 85363030
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити