Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1 - 2800675

На рисунке показан вариант на 335 В

Универсальный вставной молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазных цепей электропитания с отдельным проводником N и PE (3-проводная система: L1, N, PE).

Ціна:

Властивості товару

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Надежная фиксация соединителей при высоких грозовых нагрузках и сильной вибрации благодаря оригинальной защелке
  • Тепловой расцепитель для каждого штекера
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Вставной
  • Механические ключи для всех гнезд
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2800675
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356624343
Маса штуки (без упаковки) 320,400 г
Митний тарифний номер 85363030
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити