Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM - 2800672

Универсальный молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 3-фазных цепей электропитания с общим проводником N и PE (4-проводная система: L1, L2, L3, PEN), с контактом для удаленной передачи сигнала.

Ціна:

Властивості товару

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
  • Надежная фиксация соединителей при высоких грозовых нагрузках и сильной вибрации благодаря оригинальной защелке
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Вставной
  • Тепловой расцепитель для каждого штекера
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2800672
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 37 (C-4-2017)
GTIN 4046356624831
Маса штуки (без упаковки) 460,100 г
Митний тарифний номер 85363030
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити