Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SP 50-120/208Y - 2800493

Устройство защиты от перенапряжений для систем 120/208 В перем. тока с соединением "звезда". Воспользуйтесь компактным корпусом NEMA, который с легкостью подключается к уже используемому корпусу. Гибридная схема контроля формы сигнала для защиты от перенапряжений при токах до 50 кА.

Ціна:

Опис товару

Защита от перенапряжений систем с соединением "звезда" 120/208 В перем. тока и 127/220 В перем. тока при токах до 50 кА.

Властивості товару

  • Сухие контакты обеспечивают подключение к системе дистанционного контроля
  • Используется схема контроля формы сигнала, обеспечивающая подавление шумов до -30 дБ
  • Каждая цепь разрядника имеет индивидуальную защиту
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Состояние каждой фазы постоянно отображается при помощи светодиодов

Комерційні дані

Код для замовлення 2800493
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 76 (TT-2011)
GTIN 4046356565028
Маса штуки (без упаковки) 222,220 г
Митний тарифний номер 85363090
Країна походження US (United States)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити