Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SE 200-277/480Y /D - 2800400

УЗИП для конфигураций "звезда" цепей 277/480 В, как правило применяются для защиты домовых присоединений. Электротехнический шкаф, классифицируемый согласно требованиям NEMA, включает в себя индикатор со счетчиком импульсов перенапряжений, светодиоды состояния и устройство звуковой сигнализации с возможностью дистанционного контроля. Гибридная схема контроля формы сигнала (Hybrid Sine Wave Tracking) обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений при импульсных токах до 200 кА.

Ціна:

Опис товару

Защита от перенапряжений для систем 277/480 В перем. тока, 220/380 В перем. тока, 230/400 В перем. тока и систем с соединением "звезда" 240/415 В перем. тока при токах до 200 кА.

Властивості товару

  • Опциональный размыкатель
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Опциональная защита с 10 режимами работы для чувствительной электроники
  • Фильтр для схемы контроля формы сигнала

Комерційні дані

Код для замовлення 2800400
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564878
Маса штуки (без упаковки) 18,500 кг
Митний тарифний номер 85363090
Країна походження US (United States)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити