Запасной модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-SQ SE 400-120/240HLD /D - 2800391

Устр-во защиты от перенапряжений для систем со схемой "треугольник с нейтралью" с напряжением 120/240 В перем. тока в качестве устр-ва защиты точки питания. Корпус NEMA имеет устр-во контроля со счетчиком импульсов перенапряжений, LED-индикаторами и устр-м аварийной сигнализации с контактом для дистанц. передачи сигнала. Гибрид. схема контроля формы сигнала обеспечивает защиту от перенапр-й при токах до 400 кА.

Ціна:

Опис товару

Устр-во защиты от перенапр-й для систем со схемой "треугольник с нейтралью" с напряжением 120/240 В АС и защитой от перенапр-й при токах до 400 кА

Властивості товару

  • Опциональный размыкатель
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Опциональная защита с 10 режимами работы для чувствительной электроники
  • Фильтр для схемы контроля формы сигнала

Комерційні дані

Код для замовлення 2800391
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564748
Маса штуки (без упаковки) 222,220 г
Митний тарифний номер 85363090
Країна походження US (United States)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити