Устройство защиты от перенапряжений, тип 1 - VAL-SQ SI 100-120/240S - 2800325

Устр-во защиты от перенапр-й на 100 кA для однофазных систем и систем со вспомогат. фазой 120/240 В перем. тока с раздел. землей и нейтралью. Воспользуйтесь компактным корпусом NEMA-4Х, который с легкостью подключается к уже используемому корпусу.

Ціна:

Опис товару

Устр-во защиты от перенапр-й типа 1 на 100 кA для 1-фазных систем и систем со вспомогат. фазой с разд. землей и нейтралью.

Властивості товару

  • Каждая цепь разрядника имеет индивидуальную защиту
  • Компактный корпус NEMA 4X
  • UL 1449, 3-е издание, сентябрь 2009
  • Состояние каждой фазы постоянно отображается при помощи светодиодов

Комерційні дані

Код для замовлення 2800325
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 79 (TT-2011)
GTIN 4046356564939
Маса штуки (без упаковки) 773,500 г
Митний тарифний номер 85363090
Країна походження US (United States)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити