Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 230/2+0 - 2800103

Двухполюсный разрядник для защиты от имп. перенапр., уст. на DIN-рейку, для схемы 2+0, контроль перегрева / динамич. контроль, визуальный индикатор неиспр.,
Расчетное напряжение разрядника: 275 В пер. тока.

Ціна:

Властивості товару

  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Многоканальные разрядники 2-го типа
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2800103
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 41 (C-6-2015)
GTIN 4046356498845
Маса штуки (без упаковки) 250,000 г
Митний тарифний номер 85363030
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити