Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 4-24AC-ST - 2800078

Защитный штекер РТ, со схемой защиты 4-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Номинальное напряжение: 24 В пер. тока

Ціна:

Властивості товару

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
  • Съемные устройства защиты сигнальной цепи
  • Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2800078
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 116 (C-4-2017)
GTIN 4046356462211
Маса штуки (без упаковки) 37,166 г
Митний тарифний номер 85363010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити