Проходные клеммы - UKK 5-MTKD-P/P - 2800017

Проходные клеммы, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 26 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, длина: 80 мм, ширина: 6,1 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, номинальное напряжение: 400 В

Ціна:

Властивості товару

  • Закрытый корпус двухъярусных клемм
  • Компактная конструкция, ширина всего 6,2 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 2800017
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 478 (C-1-2017)
GTIN 4017918074180
Маса штуки (без упаковки) 23,570 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити