Устройство защиты от перенапряжений - TT-UKK5-M/ 24DC - 2795960

Двухъярусные клеммные блоки с диодами-супрессорами для защиты от импульсных перенапряжений между ярусами, ножевой размыкатель на верхнем ярусе, номинальное напряжение: 24 В DC, устанавливаются на NS 32 или NS 35/7,5, герметичный корпус, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 68 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Используются в сигнальных цепях электронных контроллеров
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2795960
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918073220
Маса штуки (без упаковки) 26,250 г
Митний тарифний номер 85363010
Країна походження GR (Greece)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити