Устройство защиты от перенапряжений - UFB 2-PE- 12DC - 2795436

Зображення недоступне

Модуль для установки на монтажную рейку с трехступенчатой двухпроводной схемой защиты сигнальной цепи без потенциала земли. Индуктивная развязка между газонаполненным разрядником, варистором и диодом-супрессором. Устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, ширина корпуса: 22,5 мм. Исполнение: 12 В DC

Ціна:

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2795436
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918073145
Маса штуки (без упаковки) 0,920 г
Митний тарифний номер 85363010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити