Устройство защиты от перенапряжений - TT-SLKK5/ 24AC - 2794958

Клеммный блок с варисторами для защиты от импульсных перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, отдельное подключение PE, номинальное напряжение: 24 В AC, устанавливается на рейку NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 69 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Защитный элемент между проходной клеммой и металлическим монтажным основанием
  • Электротехнические клеммы с винтовыми зажимами
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2794958
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 113 (TT-2011)
GTIN 4017918073022
Маса штуки (без упаковки) 21,550 г
Митний тарифний номер 85363030
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити