Устройство защиты от перенапряжений - TT-UK5/220AC - 2794783

На рисунке показана модель TT-UK5- 24 DC

Клеммный блок с тонкой защитой от перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, номинальное напряжение: 220 В AC, устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 47 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2794783
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918118853
Маса штуки (без упаковки) 11,220 г
Митний тарифний номер 85363030
Країна походження GR (Greece)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити