Устройство защиты от перенапряжений - TT-UK5/ 24DC - 2794699

Клеммный блок с тонкой защитой от перенапряжений между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, номинальное напряжение: 24 В DC, устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 47 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Используются в сигнальных цепях электронных контроллеров
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2794699
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 98 (C-6-2013)
GTIN 4017918072872
Маса штуки (без упаковки) 10,650 г
Митний тарифний номер 85363030
Країна походження GR (Greece)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити