Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - UFBK 2/2- 24DC-ST - 2792905

Зображення недоступне

Защитный штекер для основного элемента UFBK2/2, с защитной цепью для 2-проводной сигнальной цепи с односторонним заземлением, исполнение: 24 В постоянного тока, цвет: черный

Ціна:

Опис товару

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений 2-проводниковых сигнальных цепей и общим опорным потенциалом. Работоспособность прибора защиты может быть проверена с помощью тестера (отдельное устройство), а данные могут быть выведены на принтер.

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2792905
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918072698
Маса штуки (без упаковки) 0,810 г
Митний тарифний номер 85363010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити