Корпус для электроники - UEGM 25-FS/FS - 2792086

На рисунке показана модель UEGM 22,5-FS/FS

Корпус для электронных устройств в сборе, для установки одной печатной платы, с 3 винтовыми клеммами или 6 плоскими штекерами на каждой стороне

Ціна:

Властивості товару

  • Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность встраивания комплексных электронных коммутационных устройств с количеством разъемов до 24 на двух уровнях

Комерційні дані

Код для замовлення 2792086
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072551
Маса штуки (без упаковки) 62,640 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити