Клеммный блок - UKK 5-DIO/O-U - 2791016

Клеммный блок, со встроенным диодом, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Ціна:

Властивості товару

  • В ассортименте диодные двухъярусные клеммы с различными схемами подключения для применения в самых разнообразных областях

Комерційні дані

Код для замовлення 2791016
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 492 (C-1-2017)
GTIN 4017918072384
Маса штуки (без упаковки) 15,886 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити