Корпус для электроники - UEG 30/1 - 2790871

Корпус для электронных устройств в сборе, для установки одной печатной платы, с 4 винтовыми клеммами или плоскими штекерами на каждой стороне

Ціна:

Властивості товару

  • Для лабораторных образцов и компактных устройств поставляются универсальные печатные платы P1-UEG...
  • Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
  • До 16 разъемов на двух ярусах
  • Возможность встраивания в корпус одной или двух печатных плат

Комерційні дані

Код для замовлення 2790871
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 723 (C-1-2013)
GTIN 4017918072360
Маса штуки (без упаковки) 62,920 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити