Корпус - TG 40 - 2788896

Корпус для монтажа разрядника для защиты от перенапряжений

Ціна:

Опис товару

Алюминиевый корпус TG 40 оснащен двумя винтовыми кабельными разъемами Pg13,5 (расположены напротив друг друга). Крышка корпуса закреплена на нижней части с помощь 4 невыпадающих винтов из нержавеющей стали. TG 40 поставляется с монтажной рейкой NS 35/7,5. На монтажной рейке предусмотрено 5 гнезд шириной по 17,5 мм для монтажа защитных устройств. Степень защиты: IP65. МЭК 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Установочная ширина 5 TE.

Властивості товару

  • Для раздельного монтажа устройств защиты от перенапряжений
  • Возможна установка внутри помещений и снаружи
  • Эксплуатация в очень жестких условиях окружающей среды
  • Алюминиевый корпус с двумя винтовыми кабельными разъемами
  • Необходимое для рейки место: пять делений по 17,5 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 2788896
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 134 (C-6-2015)
GTIN 4017918071950
Маса штуки (без упаковки) 1 704,700 г
Митний тарифний номер 76169910
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити