Устройство защиты от перенапряжений - TT-URTK/S- 24DC - 2788278

Клеммы с размыкателями и схемой тонкой защиты от перенапряжений, номинальное напряжение: 24 В DC, устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, герметичный корпус, ширина клеммного модуля: 8,2 мм, высота клеммного модуля: 51,5 мм

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2788278
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 87 (TT-2007)
GTIN 4017918071479
Маса штуки (без упаковки) 37,161 г
Митний тарифний номер 85363010
Країна походження GR (Greece)
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити