Устройство защиты от перенапряжений - TT-UKK5-M/220AC - 2788061

Зображення недоступне

Двухъярусные клеммные блоки с тонкой защитой от перенапряжений между ярусами, ножевой размыкатель на верхнем ярусе, номинальное напряжение: 220 В пер. тока, устанавливается на NS 32 или NS 35/7,5, герметичный корпус, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 68 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2788061
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918118914
Маса штуки (без упаковки) 26,240 г
Митний тарифний номер 85363010
Країна походження GR (Greece)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити