Клемма с размыкателем - UDK 4-TG - 2777014

Клемма с размыкателем , номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, длина: 63,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, номинальное напряжение: 400 В

Ціна:

Властивості товару

  • Монтажная ширина всего 6,2 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 2777014
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 471 (C-1-2017)
GTIN 4017918068608
Маса штуки (без упаковки) 14,900 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити