Проходные клеммы - UDK 4-DIO-Z 2,7V/L-R/P-P - 2775281

1-ярусная клемма с двухсторонним двойным подключением и встроенным диодом, сечение: 0,2 - 2,5 мм², AWG: 30 - 10, ширина: 6,2 мм, цвет: серый

Ціна:

Властивості товару

  • Два контакта на каждой стороне для подключения нескольких проводов
  • Двойной ряд шунтирования обеспечивает возможность индивидуального распределения потенциалов и разветвления цепей питания

Комерційні дані

Код для замовлення 2775281
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918251802
Маса штуки (без упаковки) 15,280 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити