Клеммы с ножевыми размыкателями - UDK 4-MTK-P/P BU - 2775223

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, длина: 63,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: синий, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ціна:

Властивості товару

  • Закрытый корпус двухъярусных клемм
  • Компактная конструкция, ширина всего 6,2 мм
  • Удобное обслуживание ножевого размыкателя

Комерційні дані

Код для замовлення 2775223
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 514 (C-1-2019)
GTIN 4017918068523
Маса штуки (без упаковки) 16,490 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити