Клеммы с ножевыми размыкателями - UDK 4-MTK-P/P - 2775210

Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, длина: 63,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ціна:

Властивості товару

  • Закрытый корпус двухъярусных клемм
  • Компактная конструкция, ширина всего 6,2 мм
  • Удобное обслуживание ножевого размыкателя

Комерційні дані

Код для замовлення 2775210
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 478 (C-1-2017)
GTIN 4017918068516
Маса штуки (без упаковки) 16,300 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити