Клеммный блок - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Клеммный блок, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 0,5 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG: 24 - 10, длина: 63,5 мм, ширина: 6,2 мм, цвет: черный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, номинальное напряжение: 500 В

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2775061
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 495 (C-1-2017)
GTIN 4017918068417
Маса штуки (без упаковки) 15,460 г
Митний тарифний номер 85318070
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити