Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов - DIKD 1,5-TG - 2774237

Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Ціна:

Властивості товару

  • Для визуального отображения состояния проводки датчиков и исполнительных устройств используются клеммы со световым индикатором зеленого и красного цвета

Комерційні дані

Код для замовлення 2774237
Пакувальна одиниця 50 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 445 (C-1-2017)
GTIN 4017918126773
Маса штуки (без упаковки) 20,153 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити