Децентрализ. устройство ввода-вывода - RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX SF - 2773678

Устройство цифрового ввода/вывода для PROFINET; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, восемь входов (24 В DC), восемь настраиваемых входов или выходов (24 В DC, макс. 0,5 А), технология подключения VARIOSUB Push-Pull, прочный металлический корпус, класс защиты IP67

Ціна:

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2773678
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356468893
Маса штуки (без упаковки) 1 222,222 г
Митний тарифний номер 85176200
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити