Шлюз AS-i - FLX ASI MA PB SF - 2773597

Шлюз AS-Interface (AS-i) для шины PROFIBUS DP со стандартными функциями, степень защиты IP20, соответствует AS-i спецификации 3.0

Ціна:

Опис товару

Шлюз Fieldline Extension AS-Interface для PROFIBUS DP FLX ASI MA PB SF обеспечивает простую интеграцию сетей AS-Interface в систему PROFIBUS DP. Устройство оснащено прочными корпусом из нержавеющей стали (степень защиты IP20), предназначается для установки в электротехнические шкафы

Шлюз обеспечивает работу ведомого устройства AS-Interface с расширенной адресацией, сертифицирован в соответствии с требованиями AS-Interface версии 3.0.
Предусмотрена обратная совместимость с ведомыми устройствами AS-i предыдущих версий.

Адресация подключенных ведомых устройств AS-i осуществляется через шлюз AS-Interface с помощью кнопок "Mode" и "Set", а также 7-сегментного индикатора.

Властивості товару

  • Для одной или двух сетей AS-Interface
  • Корпус из высококачественной стали
  • Спецификация AS-Interface 3.0
  • Степень защиты IP20
Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2773597
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 202 (C-6-2019)
GTIN 4046356436038
Маса штуки (без упаковки) 273,300 г
Митний тарифний номер 85176200
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити