Двухъярусные клеммы - UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L - 2770969

На рисунке показано изделие UKK 3-MSTB-5,08

Двухъярусные клеммы, 32-полюсн., блокирован., номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 250 В, Сечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, ширина: 88,9, цвет: cерый

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2770969
Пакувальна одиниця 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918243357
Маса штуки (без упаковки) 116,400 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити