Плата контроллера - IBS S5 DAB/I - 2767244

Зображення недоступне

Плата контроллера для устройства управления Siemens SIMATIC ® S5

Ціна:

Опис товару

Платы контроллеров INTERBUS для устройств управления SIMATIC S5 Э
ти платы контроллеров INTERBUS обеспечивают подключение распределенных модулей ввода-вывода INTERBUS к устройствам управления SIMATIC S5 -115 U (до 155 U), 130 WB и 150 S. Могут заменить до 4096 входов и выходов стандартных плат ввода-вывода. Связь плат контроллера с устройством управления осуществляется только через шину устройства ввода-вывода SIMATIC, т.е. эти платы функционируют аналогично системным платам ввода-вывода.
Плата контроллера IBS S5 DAB/I снята с производства.

Комерційні дані

Код для замовлення 2767244
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918067052
Маса штуки (без упаковки) 7,630 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити