Разделительные усилители - MCR-PS- 24DC-10DC - 2766685

Стабилизированный источник питания MCR, входное напряжение 18 - 30 В DC, выходное напряжение 10 В DC

Ціна:

Властивості товару

  • Источник опорного напряжения для ввода заданных параметров в сочетании с потенциометром
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2766685
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 423 (IF-2011)
GTIN 4017918066796
Маса штуки (без упаковки) 110,000 г
Митний тарифний номер 85044082
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити