Корпус для электроники - EG 22,5-AE/PC GN - 2764810

На рисунке показаны варианты полностью собранного корпуса для электронных устройств

Крышка корпуса, для одностороннего подключения

Ціна:

Властивості товару

  • Монтаж без инструмента
  • Быстрое закрепление защелками на симметричных монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Практичное и удобное подсоединение проводников с помощью прочных винтовых клемм сечением до 2,5 мм² (тонкопроволочные)
  • Функциональная и рассчитанная на промышленные условия технология корпуса
  • Тисненая дата изготовления, а также маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Оптимальное размещение электронных устройств шириной 22,5 мм, 45 мм, 67,5 мм и 90 мм
  • Защита электронных устройств от прикосновения и загрязнения (корпус IP40, клеммы IP20)

Комерційні дані

Код для замовлення 2764810
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 720 (C-1-2013)
GTIN 4017918131876
Маса штуки (без упаковки) 9,400 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити