Корпус для электроники - EG 67,5-G/ABS GN - 2764292

На рисунке показаны варианты полностью собранного корпуса для электронных устройств

Нижняя часть корпуса с защелкой

Ціна:

Властивості товару

  • Монтаж без инструмента
  • Быстрое закрепление защелками на симметричных монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
  • Тисненая дата изготовления, а также маркировка материалов и деталей корпуса (пригодность для переработки)
  • Оптимальное размещение электронных устройств шириной 22,5 мм, 45 мм, 67,5 мм и 90 мм
  • Практичное и удобное подсоединение проводников с помощью прочных винтовых клемм сечением до 2,5 мм² (тонкопроволочные)
  • Функциональная и рассчитанная на промышленные условия технология корпуса
  • Защита электронных устройств от прикосновения и загрязнения (корпус IP40, клеммы IP20)

Комерційні дані

Код для замовлення 2764292
Пакувальна одиниця 5 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 719 (C-1-2013)
GTIN 4017918108052
Маса штуки (без упаковки) 47,726 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити