Устройство защиты от перенапряжений - MT-RS485 - 2762265

Модуль для установки на монтажную рейку со схемой грубой и тонкой защиты от перенапряжений RS-485-интерфейсов, монтируется на NS 35/7,5, ширина корпуса: 50 мм

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2762265
Пакувальна одиниця 5 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 100 (TT-2002)
GTIN 4017918064945
Маса штуки (без упаковки) 101,952 г
Митний тарифний номер 85363010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити