Клеммные модули шины - IBS IP CBK 1/24-F - 2759948

Зображення недоступне

Клеммные модули монтажной шины, напряжение питания: 24 В DC, степень защиты: IP65

Ціна:

Опис товару

Модуль IBS IP CBK 1/24-F является клеммным модулем шины, выполненным в виде компактного устройства со степенью защиты корпуса IP65. Этот модуль обеспечивает подключение (с развязкой по напряжению) модулей ввода-вывода с интерфейсом монтажной удаленной шины.
Монтажная удаленная шина INTERBUS имеет длину до 50 метров и наряду с передачей данных также обеспечивает электропитание электронных цепей всех подключенных модулей ввода-вывода и подключенных датчиков.
В клеммном модуле шины монтажная удаленная шина ответвляется от удаленной шины INTERBUS. Все ответвления отключаются по отдельности, благодаря чему различные части установки могут работать независимо друг от друга. Все кабели присоединяются с помощью круглого разъема IP65.
Компактные модули IBS IP CDI 3/24-F и 3/24-F IBS IP CDO дополняют серию INTERBUS-IP65 компонентами ввода-вывода.
Корпуса конструктивно идентичны клеммным модулям шины. Для подключения к 8 входам или 8 выходам используется 3- или 4-проводная схема подключения.
Модуль устанавливается на монтажную удаленную шину, т.е. подсоединение к удаленной шине INTERBUS производится с помощью клеммного модуля шины (IBS IP CBK 1/24).
Питание электронной схемы модуля и датчиков подключается с помощью кабеля шины. Для питания исполнительных элементов к компактному модулю вывода необходимо подсоединить отдельный кабель. Питание исполнительных элементов может подаваться к последующему модулю.
Расширенные диагностические возможности модуля ввода-вывода IP65 обеспечивают безопасную работу установки, а также максимально быстрый поиск и устранение неисправностей.
Все электрические подключения производятся с помощью штекеров, поэтому замена модуля может быть произведена без демонтажа корпуса.

Комерційні дані

Код для замовлення 2759948
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918064075
Маса штуки (без упаковки) 922,900 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити