Корпус для электроники - UEGH 40/1 - 2757144

Корпус для электронных устройств в сборе, двухъярусный, с 6 винтовыми клеммами на каждой стороне, для одной печатной платы

Ціна:

Властивості товару

  • Подключение до двух печатных плат
  • Увеличение количества контактов с помощью опциональных плоских штекерных разъемов UEGM-MT FS
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15

Комерційні дані

Код для замовлення 2757144
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 727 (C-1-2013)
GTIN 4017918139506
Маса штуки (без упаковки) 86,538 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити