Плата контроллера - IBS S5 100 CB-T - 2753698

Плата контроллера для устройств управления Siemens SIMATIC® S5-90/95 U и 100 U

Ціна:

Опис товару

Платы контроллеров INTERBUS для компактных устройств управления SIMATIC
С помощью платы контроллера IBS S5 100 CB-T производится подключение компактных устройств управления SIMATIC S5 моделей S5 95U и S5 100U к сети INTERBUS.
Подсоединение контроллера к устройству управления производится без развязки потенциалов с помощью обычного плоского кабеля.
Подключение плат контроллеров и устройств управления S5 95U и 100U производится по принципу "Plug and Play". При включении электропитания происходит считывание конфигурации системы INTERBUS, назначение адресов для подключенных плат и затем запуск шины.
Информация о необходимом объеме памяти передается устройству управления и учитывается в адресном пространстве всей системы. В адресной области памяти с пословной организацией могут храниться адреса до 480 входов и 496 выходов INTERBUS. Количество адресов, которые могут реально использоваться, зависит типа системы управления (или ЦП) и количества и типа слотов для плат контроллеров.
Для доступа к данным подключенных оконечных устройств могут использоваться все основные команды. Поддерживаются все языки и диагностические функции устройства управления.
Функция контроля системы INTERBUS активируется автоматически после включения. При возникновении ошибки диагностическая информация отображается на передней панели и заносится в соответствующий регистр. Управление системой INTERBUS производится с помощью функционального регистра. Включение / отключение функций управления и диагностики (например, отображение диагностических сообщений, подтверждение ошибок модуля, проверка количества модулей, пуск системы) производится путем активации выхода.
Широкий ассортимент моделей, простота ввода в эксплуатацию и стандартные диагностические возможности INTERBUS обеспечивают практичное и недорогое решение основных задач.

Комерційні дані

Код для замовлення 2753698
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918099619
Маса штуки (без упаковки) 2,600 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити