Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - MT-2PE/S- 60AC - 2748085

На рисунке показана модель MT 2-PE/S-230 AC

Модуль для установки на монтажную рейку со схемой защиты от перенапряжений сетей электропитания приборов, индикация наличия питания и неисправностей, монтируется на NS 35/7,5, номинальное напряжение 60 В АС, ширина корпуса: 50 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2748085
Пакувальна одиниця 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918062330
Маса штуки (без упаковки) 123,660 г
Митний тарифний номер 85363010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити