Повторитель - PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429

Повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов в 2-проводных шинных системах с интерфейсом RS-485, с развязкой 3 цепей, устанавливается на монтажную рейку

Ціна:

Властивості товару

  • Скорость передачи данных до 1,5 Мбит/с
  • Узкий корпус шириной 22,5 мм для оптимального использования монтажного пространства
  • Высококачественная 3-канальная разводка между всеми интерфейсами
  • Возможность подключения встроенных нагрузочных резисторов
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Допуск на применение в области кораблестроения согласно DNV
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2744429
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 166 (C-5-2017)
GTIN 4017918171797
Маса штуки (без упаковки) 188,800 г
Митний тарифний номер 85176200
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити