Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO FL DIO 8/4/3 AB - 2741626

На рисунке показана модель ASI IO FL DIO 8/4/4

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, ведомое устройство A/B, 4 цифровых входа, 24 В DC, 2-, 3- и 4-проводная схема подключения, 3 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 2- и 3-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Ціна:

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2741626
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 303 (AX-2005)
GTIN 4017918915230
Маса штуки (без упаковки) 178,900 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження SG (Singapore)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити