Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO SL DO 4/4 - 2741121

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, 4 цифровых выхода, 24 В DC, 0,5 А, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Ціна:

Опис товару

Цифровые модули ввода-вывода AS-Interface S-Line в корпусах со степенью защиты IP67 предназначены для подключения цифровых датчиков или исполнительных элементов к AS-i с помощью штекера M8.
Подсоединение модуля к AS-i производится штекером M12. С помощью отдельного кабеля-адаптера 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR при необходимости можно соединить модуль S-Line с плоским кабелем AS-i.
AS-i IO-Code (код ввода-вывода) 8
AS-i ID-Code (идентификационный код) 0
Цифровые входы: 0
Цифровые выходы: 4
Подача рабочего тока от AS-i: 35 мА
Ток исполнительного элемента до 0,5 A на каждый выход
Ток исполнительного элемента до 2 A (общий)

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2741121
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466985
Маса штуки (без упаковки) 107,100 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження SG (Singapore)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити