Клеммы Inline - IB IL AI 2/SF-230 - 2740818

На рисунке показана модель IB IL AI 2/SF

Клеммный модуль аналогового ввода Inline, без дополнительных принадлежностей, 2 входа, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, ±20 мА, 0 - 10 В, ±10 В, граничная частота по уровню 3 дБ 230 Гц, 2-проводная схема подключения

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2740818
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 72 (AX-2007)
GTIN 4017918574789
Маса штуки (без упаковки) 52,890 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити