Клеммы Inline - IB IL 400 SAFE 2 - 2740795

Защитный клеммный модуль Inline, 3 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт, 200 - 600 В AC

Ціна:

Опис товару

Защитный клеммный модуль IB IL 400 SAFE 2 предназначен для установки внутри станции Inline вместе с защитным клеммным модулем IB IL 24 SAFE 1. В качестве дополнительного модуля для IB IL 24 SAFE 1 этот клеммный модуль служит для отключения 3-фазного питания 400 В от последующих клеммных модулей (для высоких нагрузок), используемых для включения асинхронного электродвигателя. При соответствующей кабельной разводке эти клеммные модули могут непосредственно подключаться к IB IL 24 SAFE 1, обеспечивая выполнение требований всех категорий безопасности, включая 4-ю категорию.

Комерційні дані

Код для замовлення 2740795
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 101 (AX-2007)
GTIN 4017918193805
Маса штуки (без упаковки) 841,400 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити