Клеммы Inline - IB IL 24 EDI 2-DESINA - 2740326

Клеммный модуль цифрового ввода Inline, без принадлежностей, 2 входа, 24 В DC, 2-, 3-проводная схема подключения, расширенная диагностика, защищённая от коротких замыканий цепь питания инициатора, 2 дополнительных диагностических входа Desina

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.
Клемма подходит специально для подключения датчиков согласно спецификации DESINA благодаря диагностическим входам.

Комерційні дані

Код для замовлення 2740326
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 64 (AX-2007)
GTIN 4017918575298
Маса штуки (без упаковки) 61,690 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити