Системный пакет - IBS S7 400 ETH SYSKIT E - 2740070

На рисунке показана модель IBS S7 400 ETH DSC/I-T

Системный пакет, содержит:
- Модуль включения IBS S7 400 ETH DSC/I-T
- Руководство по эксплуатации, на английском языке
- Модуль памяти для хранения параметров, вставной
- ПО под Windows®, IBS CMD SWT G4 E

Ціна:

Властивості товару

  • Простая интеграция благодаря модулям для STEP 7
  • Скорость передачи INTERBUS до 2 Мбод
  • INTERBUS и до 8192 точек ввода-вывода для каждой платы
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2740070
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 119 (AX-2009)
GTIN 4017918575281
Маса штуки (без упаковки) 2,256 кг
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити