Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLM TEMP 4 RTD M12 - 2736819

Локальное устройство имеет 4 цифровых входа для резистивных температурных датчиков. Особенности: Время цифроаналогового преобразования 180 мкс, вывод результатов измерений в 16-битном виде, переключение между 500 кбод и 2 Мбод, настройка PCP, защита от короткого замыкания и перегрузки, система быстрого подключения M12

Ціна:

Властивості товару

  • Гибкая система подачи питания
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12

Комерційні дані

Код для замовлення 2736819
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 215 (C-6-2017)
GTIN 4046356163248
Маса штуки (без упаковки) 280,000 г
Митний тарифний номер 85176200
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити